Danfoss logo
Termix Distributionsenhet 7 anslutningar-product-details

Termix Distributionsenhet 7 anslutningar

144H0183

Produkttyp: Termix Distributionsenhet, 7, 230 V

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG utv. gänga
Anslutningsriktning primärlängst ner
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme7
Application typeDistribution units
BeskrivningTermix Distributionsenhet 7 anslutningar
Bredd utan kapsling [mm]520 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]175 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärme, förgreningstypMässing med manuell avluftning
Höjd utan kapsling [mm]700 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativUtan
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTermix Distribution Unit 7 Connections
Matningsspänning [V]230.0 V
Mixing circuit - controlN/A
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Number of connections7
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Distributionsenhet
Reglertyp värmeTermostatisk
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr6589c6ab-6cd9-4142-b2e3-752ceb45f1b1
SCIP-dokumentproduktnamnTermix Distribution Unit 7 Connections
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnRAVK

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt30 Kilogram
Nettovikt29 Kilogram
Volym0.064 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560910937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm