Danfoss logo
Small stations, Termix Distribution Unit Connections

Termix Distributionsenhet 3 anslutningar

144H0181

Produkttyp: Termix Distributionsenhet, 3, 230 V

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG utv. gänga
Anslutningsriktning primärlängst ner
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme3
Application typeDistribution units
BeskrivningTermix Distributionsenhet 3 anslutningar
Bredd utan kapsling [mm]520 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]175 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Golvvärme, förgreningstypMässing med manuell avluftning
Höjd utan kapsling [mm]700 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativUtan
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTermix Distribution Unit 3 Connections
Matningsspänning [V]230.0 V
Mixing circuit - controlN/A
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Number of connections3
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Distributionsenhet
Reglertyp värmeTermostatisk
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr513458aa-fd4b-4a96-ae32-a93ba4df4800
SCIP-dokumentproduktnamnTermix Distribution Unit 3 Connections
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnRAVK

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt30 Kilogram
Nettovikt29 Kilogram
Volym0.064 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560901485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm