DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
145H1141
Produkttyp: Kopia av Termix Distributionsenhet
145H1141
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivning | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Kopia av Termix Distributionsenhet |
| Reglering | ECL 110 |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 110 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 11 Kilogram |
| Nettovikt | 9.5 Kilogram |
| Volym | 219.555 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |