Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1891

Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Adaptiv inlärningYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningTop
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme11
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automatisk balanseringYes
BeskrivningStainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgång [W] [Max]2 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
GränssnittBluetoothZigbee
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 11 CONN, ICON2
Matningsspänning [V]230 V Hz 50
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypDistribution units SGCI - CDM
PWMYes
RegleringICON2 Master controller
SchemaläggningYes
Ställdon230V
TillbehörstypDistribution unit SGCI - CDM
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
UL-certifieringNo
VentilmotioneringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.2 Kilogram
Nettovikt10.9 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym78.736 Liter
EAN/UPC5715255013723