Distribution units SGCI - CDM
145H1886
Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1886
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Adaptiv inlärning | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G int. Thread |
| Anslutningsriktning | Top |
| Antal förgreningsanslutningar för golvvärme | 6 |
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Automatisk balansering | Yes |
| Beskrivning | Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effekt per utgång [W] [Max] | 2 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Golvvärme, förgreningstyp | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Gränssnitt | BluetoothZigbee |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI, 6 CONN, ICON2 |
| Matningsspänning [V] | 230 V Hz 50 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Distribution units |
| Produkttyp | Distribution units SGCI - CDM |
| PWM | Yes |
| Reglering | ICON2 Master controller |
| Schemaläggning | Yes |
| Ställdon | 230V |
| Tillbehörstyp | Distribution unit SGCI - CDM |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 60 °C |
| UL-certifiering | No |
| Ventilmotionering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 9.4 Kilogram |
| Nettovikt | 8.1 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013617 |