Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0890

For CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Distribution units SGCI - CDM

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Adaptiv inlärningYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG ext. thread
AnslutningsriktningTop
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme10
Application typeDistribution units
Automatisk balanseringYes
BeskrivningFor CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgång [W] [Max]3 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 10 CONN, TWA
Matningsspänning [V]230V Hz 50
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypDistribution units SGCI - CDM
PWMYes
RegleringICON Wiring center
Ställdon24V
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
UL-certifieringNo
VentilmotioneringYes
VersionRight

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10 Kilogram
Nettovikt9 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424538217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm