Distribution units SGCI - CDM
145H0883
For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Distribution units SGCI - CDM
145H0883
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Adaptiv inlärning | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G ext. thread |
| Anslutningsriktning | Top |
| Antal förgreningsanslutningar för golvvärme | 3 |
| Application type | Distribution units |
| Automatisk balansering | Yes |
| Beskrivning | For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effekt per utgång [W] [Max] | 3 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Golvvärme, förgreningstyp | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 3 CONN, TWA |
| Matningsspänning [V] | 230V Hz 50 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Distribution units |
| Produkttyp | Distribution units SGCI - CDM |
| PWM | Yes |
| Reglering | ICON1 Master controller |
| Ställdon | 24V |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 60 °C |
| UL-certifiering | No |
| Ventilmotionering | Yes |
| Version | Right |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.7 Kilogram |
| Nettovikt | 4.7 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |