Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0863

Stainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG ext. thread
AnslutningsriktningTop
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme3
Application typeDistribution units
BeskrivningStainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 3 CONN.
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypDistribution units SG – CDM
RegleringNo controller
TillbehörstypDistribution unit SG - CDM
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.85 Kilogram
Nettovikt6.75 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424500405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm