Distribution units SG – CDM
145H0862
Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0862
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G ext. thread |
| Anslutningsriktning | Top |
| Antal förgreningsanslutningar för golvvärme | 2 |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivning | Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Golvvärme, förgreningstyp | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SG, 2 CONN. |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Distribution units |
| Produkttyp | Distribution units SG – CDM |
| Reglering | No controller |
| Tillbehörstyp | Distribution unit SG - CDM |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 60 °C |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.6 Kilogram |
| Nettovikt | 6.5 Kilogram |
| Volym | 78.736 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424500399 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |