Danfoss logo
Distribution unit SGC – TZ-product-details

Distribution unit SGC – TZ

145H0846

110 mm deep, stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG ext. thread
AnslutningsriktningTop
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme6
Application typeDistribution units
Beskrivning110 mm deep, stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 6 conn TWA 230V
Matningsspänning [V]230 V Hz 50
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypDistribution unit SGC – TZ
RegleringICON Wiring center
Ställdon230V
TillbehörstypDistribution unit SGC - TZ
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
UL-certifieringNo
VersionRight

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.4 Kilogram
Nettovikt13.2 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424538507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm