Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Distribution unit SGC – VX-F

145H0987

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG ext. thread
AnslutningsriktningTop
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme7
Application typeDistribution units
BeskrivningStainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgång [W] [Max]3 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 7 conn. TWA
Matningsspänning [V]230 V Hz 50
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypDistribution unit SGC – VX-F
RegleringICON Wiring center
Ställdon230V
TillbehörstypDistribution unit SGC - TZ
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
UL-certifieringNo
VersionRight

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt11.4 Kilogram
Nettovikt10.8 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424689162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm