Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Distribution unit SG – VX-F

145H0785

Stainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat VX-Fv

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG ext. thread
AnslutningsriktningTop
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme5
Application typeDistribution units
BeskrivningStainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat VX-Fv
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 5 conn.
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypDistribution unit SG – VX-F
RegleringNo controller
TillbehörstypDistribution unit SC - VX-F
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
UL-certifieringNo
VersionRight

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.35 Kilogram
Nettovikt8.1 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424689278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm