Distribution unit SG – TZ
145H0832
110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops
145H0832
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G ext. thread |
| Anslutningsriktning | Top |
| Antal förgreningsanslutningar för golvvärme | 12 |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivning | 110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Golvvärme, förgreningstyp | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | Distr. unit SGTZ 110mm 12 conn. |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 6 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Distribution units |
| Produkttyp | Distribution unit SG – TZ |
| Reglering | No controller |
| Tillbehörstyp | Distribution unit SG - TZ |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 60 °C |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15.7 Kilogram |
| Nettovikt | 14.5 Kilogram |
| Volym | 197.421 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538729 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |