Danfoss logo
Distribution unit SG – TZ-product-details

Distribution unit SG – TZ

145H0829

110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG ext. thread
AnslutningsriktningTop
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme9
Application typeDistribution units
Beskrivning110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 9 conn.
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypDistribution unit SG – TZ
RegleringNo controller
TillbehörstypDistribution unit SG - TZ
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.8 Kilogram
Nettovikt13.6 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424538699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm