Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 6-loops

Distribution unit SGCI

145H1946

Stainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Adaptiv inlärningYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG ext. thread
AnslutningsriktningTop
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme6
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automatisk balanseringYes
BeskrivningStainless steel manifold, 6 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgång [W] [Max]2 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
GränssnittBluetoothZigbee
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN ICON2 230V
Matningsspänning [V]230 V Hz 50
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypDistribution unit SGCI
PWMYes
RegleringICON2 Master controller
SchemaläggningYes
Ställdon230V
TillbehörstypDistribution unit SGCI
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
UL-certifieringNo
VentilmotioneringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.4 Kilogram
Nettovikt8.1 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym78.736 Liter
EAN/UPC5715162905746