Danfoss logo
Distribution unit, SGC 5-loops

Distribution unit SGC

145H0925

Stainless steel manifold, 5 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG ext. thread
AnslutningsriktningTop
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme5
Application typeDistribution units
BeskrivningStainless steel manifold, 5 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V]230 V Hz 50
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypDistribution unit SGC
RegleringICON Wiring center
SCIP ID nrc9d04c5e-7f2e-443a-b776-b1d6c6ab9ef8
Ställdon230V
TillbehörstypDistribution unit SGC
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.35 Kilogram
Nettovikt9.35 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424302030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm