Danfoss logo
Distribution unit_3-loops

Distribution unit SG

145H0903

Stainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG ext. thread
AnslutningsriktningTop
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme3
Application typeDistribution units
BeskrivningStainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 3 CONN.
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypDistribution unit SG
RegleringNo controller
SCIP ID nraf73015f-62d9-4e5e-b855-227a3d5c0369
TillbehörstypDistribution unit SG
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
UL-certifieringNo
VersionRight

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6 Kilogram
Nettovikt6 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym78.736 Liter
EAN/UPC5702424295493