Danfoss logo
Distribution unit_2-loops

Distribution unit SG

145H0902

Stainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG ext. thread
AnslutningsriktningTop
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme2
Application typeDistribution units
BeskrivningStainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 2 CONN.
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections2
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypDistribution unit SG
RegleringNo controller
SCIP ID nr4ad4a09a-b9e0-4711-9a6d-b645b8b62d1b
TillbehörstypDistribution unit SG
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
UL-certifieringNo
VersionRight

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.5 Kilogram
Nettovikt5.5 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424286996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm