Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

CDM cooling, 6 bar

145B9506

CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningTop and bottom
Anslutningsriktning primärTop and bottom
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme0
Application typeDistribution units
BeskrivningCDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgång [W] [Max]2 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C 230V
MeteringPrepared for energy meter
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections6
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppDistribution units
ProdukttypCDM cooling
RegleringICON2 Master controller
Ställdon230V
TillbehörstypCDM cooling module
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6 Kilogram
Nettovikt5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym37.7 Liter
EAN/UPC5715255013754