CDM cooling, 10 bar, 60 °C
145B9503
CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: CDM cooling
145B9503
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G int. Thread |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivning | CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA |
| CE-godkänd | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Material Description | CDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Paket, bredd [mm] | 600 mm |
| Paket, djup [mm] | 150 mm |
| Paket, höjd [mm] | 600 mm |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Distribution units |
| Produkttyp | CDM cooling |
| Ställdon | 24V |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 60 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | FTC/RA-C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6 Kilogram |
| Nettovikt | 5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |