Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Undercentraler, 90 kW

861L0857

Primary side domestic hot water connection

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsriktningRight
Anslutningsriktning primärTop
Application typeDirect heating
BeskrivningPrimary side domestic hot water connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]90.0 kW
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO090-H1WPHH
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA0 MINI
Reglertyp värmeElektronisk
Tillverkarens namnDanfoss
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Volym576.608 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162738498
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm