Undercentraler, 90 kW
861L0854
Primary side domestic hot water connection
861L0854
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsriktning | Left |
| Anslutningsriktning primär | Top |
| Application type | Direct heating |
| Beskrivning | Primary side domestic hot water connection |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [ kW ] | 90.0 kW |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO090-H1WPHH |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | 32 |
| Produktgrupp | Undercentraler |
| Produkttyp | DSA0 MINI |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 70 Kilogram |
| Nettovikt | 50 Kilogram |
| Volym | 578.664 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738528 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |