Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Undercentraler, 45 kW

861L0849

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsriktningRight
Anslutningsriktning primärTop
Application typeDirect heating
BeskrivningDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]45.0 kW
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO040-H1__HH
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA0 MINI
Reglertyp värmeElektronisk
Tillverkarens namnDanfoss
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Volym435.099 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162738573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm