Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Undercentraler, 55 kW

861L0846

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsriktningLeft
Anslutningsriktning primärTop
Application typeDirect heating
BeskrivningDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Innehåller batterierNo
Kapacitet [ kW ]55.0 kW
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO055-H1__HH
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line32
ProduktgruppUndercentraler
ProdukttypDSA0 MINI
Reglertyp värmeElektronisk
Tillverkarens namnDanfoss
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym435.099 Liter
EAN/UPC5715162738603