Danfoss logo
Termix VMTD MIX-I FI, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT-product-details

Termix VMTD MIX-I FI, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144H3019

Typ: Termix VMTD MIX-I FI, Typ 1, 10 bar, 110 °C, IHPT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Anslutningstyp på cirkulationG inv. gänga
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivningVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
Bredd utan kapsling [mm]540 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Djup utan kapsling [mm]340 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Höjd utan kapsling [mm]666 mm
Innehåller batterierNo
KapslingsalternativUtan
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 1
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VMTD MIX-I FI
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeElektronisk + diff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenIHPT
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr4117708c-46d1-4fb1-9d1a-f1b029c8497e
SCIP-dokumentproduktnamnTermix VMTD MIX-I-FI 1
Station size typeTyp 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 120
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H+-1 26 G3/4" HP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt22 Kilogram
Nettovikt21 Kilogram
Volym0.119 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561808103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm