Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, Värme regulatornamn: RAVK, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB

144H2510

Produkttyp: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Anslutningstyp på cirkulationG inv. gänga
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivningVMTD-F-MIX-B-2
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]528 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenMedföljer
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90
Djup med kapsling [mm]242 mm
Djup utan kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Höjd med kapsling [mm]800 mm
Höjd utan kapsling [mm]785 mm
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionVMTD-F-MIX-B-2
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VMTD-F-MIX-B
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Reglertyp värmeTermostatisk + differenstryck
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr206d8ade-4e62-4d7c-a223-c97fb8e0a7df
SCIP-dokumentproduktnamnVMTD-F-MIX-B-2
Station size typeTyp 2
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnRAVK
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT24-1 24 G3/4" P

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt23 Kilogram
Nettovikt22 Kilogram
Volym61.776 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561461759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm