Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 3, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB

144B3827

Produkttyp: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Anslutningstyp på cirkulationG inv. gänga
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivningTermix VMTD-F MIX-B-3 med ECL110*, Värmeväxlare/rörisolering, UP 15-40 B
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]530 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenMedföljer
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Djup med kapsling [mm]242 mm
Djup utan kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Höjd med kapsling [mm]780 mm
Höjd utan kapsling [mm]780 mm
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialVitlackat stålblad, vitlackat i vägg.
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Cirk/ECL110/R
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VMTD-F-MIX-B
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Reglertyp värmeElektronisk + diff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr8ae9bbed-5941-4d9a-aa6d-f0da554c82b7
SCIP-dokumentproduktnamnTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Cirk/ECL110/R
Station size typeTyp 3
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 120
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT24-1 24 G3/4" P

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt23 Kilogram
Nettovikt22 Kilogram
Volym0.062 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560908163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm