Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 4, Värme regulatornamn: RAVK, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB
144B3808
Produkttyp: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 4, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Termix VMTD-F-MIX-B
144B3808
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | 3/4" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | G inv. gänga |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Termix VMTD-F MIX-B-4 med zonventil |
| Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 530 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Utan |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Djup med kapsling [mm] | 242 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 150 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Höjd med kapsling [mm] | 780 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 780 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Extra |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad, vitlackat i vägg. |
| Material Description | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix VMTD-F-MIX-B |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Termostatisk |
| Reglertyp värme | Termostatisk + diff.trycksregulator |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | AVTB |
| Rördimension cirkulation | Ø18 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| SCIP ID nr | 8d7244a6-e761-4693-9e50-7dd2f8aeafab |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Termix VMTD-F-MIX-B-4 T24P/Zonev. |
| Station size type | Typ 4 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | RAVK |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | T24-1 32 G3/4" P |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 23 Kilogram |
| Nettovikt | 22 Kilogram |
| Volym | 0.062 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |