Danfoss logo
WW99631011_Termix_CS28MS_VMTD_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VMTD, Typ 1-1, Värme regulatornamn: ECL 310, Regulatornamn för tappvarmvatten: ECL 310

144H3348

Produkttyp: Termix Compact 28 MS VMTD, Typ 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivningDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Bredd med kapsling [mm]905 mm
Bredd utan kapsling [mm]905 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Djup med kapsling [mm]400 mm
Djup utan kapsling [mm]400 mm
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Höjd med kapsling [mm]1063 mm
Kännetecken
Värde
Höjd utan kapsling [mm]1063 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativNej
KapslingsmaterialUtan
Material DescriptionCompact 28 MS VMTD-1-1
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix Compact 28 MS VMTD
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310
Rördimension cirkulationØ18
Rördimension fjärrvärmeØ28
Rördimension för tappvarmvattenØ28
Rördimension värmeØ28
SCIP ID nre1df8527-c44f-46a1-a785-3791ac0adc08
SCIP-dokumentproduktnamnCompact 28 MS VMTD-1-1
Station size typeTyp 1-1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT137H-1 20 G1"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt46 Kilogram
Nettovikt45 Kilogram
Volym384.806 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706562184725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm