Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4411

Produkttyp: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VS2 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivningS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Bredd med kapsling [mm]600 mm
Bredd utan kapsling [mm]545 mm
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
DifferenstrycksregulatorAVP-F
Djup med kapsling [mm]400 mm
Djup utan kapsling [mm]370 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Höjd med kapsling [mm]1037 mm
Höjd utan kapsling [mm]1037 mm
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A266, Std. (25)
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypS 22 (A266)
Reglertyp för tappvarmvattenElektronisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenECL 310 / A266
Rördimension fjärrvärmeØ22
Rördimension för tappvarmvattenØ22
Rördimension värmeØ22
Station size typeM30
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A266
Värmepump, tillverkareWilo
VärmepumpstypPara 15-130/6-43/SC-12
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37M-1 30

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt52 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Volym390.142 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162519783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm