S 22 (A230)
145G4416
Produkttyp: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C
145G4416
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 1" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 1" |
| Anslutningsdimension värme | 1" |
| Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | invändig gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | S22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std |
| Bredd med kapsling [mm] | 600 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 545 mm |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Ja |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 5.50 m³/h |
| Differenstrycksregulator | AVP-F |
| Djup med kapsling [mm] | 400 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 370 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Höjd med kapsling [mm] | 1037 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 1037 mm |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
| Material Description | S22 (55) XB37M40, ECL310/A230 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M40, ECL 310/A230, Std. (55) |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | S 22 (A230) |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Termostatisk |
| Reglertyp värme | Elektronisk |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | AVTB 25 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø22 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø22 |
| Rördimension värme | Ø22 |
| Station size type | M40 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | ECL 310 / A230 |
| Värmepump, tillverkare | Wilo |
| Värmepumpstyp | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB37M-1 40 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 52 Kilogram |
| Nettovikt | 50 Kilogram |
| Volym | 390.142 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |