Danfoss logo
 S 22

S 22 (A230), Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB 20

145G4410

Produkttyp: S 22 (A230), 10 bar, 110 °C, AVTB 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg52.000
1 Primärbatteriets vikt kg50.000
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten1"
Anslutningsdimension värme1"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivningS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Bredd med kapsling [mm]600 mm
Bredd utan kapsling [mm]545 mm
Cirkulation av tappvarmvattenJa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
DifferenstrycksregulatorAVP-F
Djup med kapsling [mm]400 mm
Djup utan kapsling [mm]370 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Höjd med kapsling [mm]1037 mm
Höjd utan kapsling [mm]1037 mm
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A230 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A230, Std. (25)
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypS 22 (A230)
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB 20
Rördimension fjärrvärmeØ22
Rördimension för tappvarmvattenØ22
Rördimension värmeØ22
Station size typeM30
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A230
Värmepump, tillverkareWilo
VärmepumpstypPara 15-130/6-43/SC-12
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB37M-1 30

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt52 Kilogram
Nettovikt50 Kilogram
Volym390.142 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162518793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm