Danfoss logo
DFH-62-L-ASV-PV_267B1474_267B1475_267B1476

DFH pre-configured stations, Top and bottom, 50 kW

267B1475

DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Direktvärme med blandning och tappvarmvatten

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
AnslutningsriktningTop and bottom
Anslutningsriktning primärTop and bottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Automatic balancing valveASV-PV
BackventilYes
BeskrivningDFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Circulation pumpYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutning230V 50 Hz
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating system typeFloor heating
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionDFH-62 50 Kw L ASV-PV
Kännetecken
Värde
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypDFH pre-configured stations
Reglertyp värmeThermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTD-21
Rördimension fjärrvärmeØ18
StrainerPrimary
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]50 kW
Termisk ledningsförmåga [W/mK]0.036 W/m-K
Tilloppstemperatur, design [˚C]90 °C
Värme regulatornamnTD-21
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialCopper

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10 Kilogram
Nettovikt8.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162684740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm