DFH pre-configured stations, Top and bottom, 35 kW
267B1441
DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Direktvärme med blandning och tappvarmvatten
267B1441
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsriktning | Top and bottom |
| Anslutningsriktning primär | Top and bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Automatic balancing valve | ASV-PV |
| Backventil | Yes |
| Beskrivning | DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, Right version |
| Circulation pump | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk anslutning | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Heating system type | Floor heating |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsmaterial | EPP |
| Material Description | DFH-72 35 Kw R ASV-PV |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | DFH pre-configured stations |
| Reglertyp värme | Thermostatic |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TD-21 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Strainer | Primary |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 35 kW |
| Termisk ledningsförmåga [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 90 °C |
| Värme regulatornamn | TD-21 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Copper |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10 Kilogram |
| Nettovikt | 8.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |