Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 1

145B1920

EvoFlat MSS DE1, with DHW circulation, Safety valve, EPP front insulation cover and STW

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Antal hushåll [Min]1
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Återcirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkareWilo
Återcirkulationspump för tappvarmvatten, typYONOS PARA Z15/7 RK
BeskrivningEvoFlat MSS DE1, with DHW circulation, Safety valve, EPP front insulation cover and STW
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenWithout
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]153 mm
Djup utan kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Golvvärmekrets – pumptillverkareWilo
Golvvärmekrets – pumptypWilo Yonos Para 15/6
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
IsoleringsmaterialEPP cover
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat MSS DE1 TPC-M (w/front) HTC Cir
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]800 mm
Paket, djup [mm]600 mm
Paket, höjd [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat MSS
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeThermostatic + Differential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]55 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]37 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnFTC
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Värmekapacitet [kW] [Min]10 kW
Värmepump, tillverkareWilo
VärmepumpstypYONOS PARA R 15/6
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialCopper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26
Ytterligare informationDHW CirculationEPP Insulated front coverSafety functionSafety valve

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt17.615 Kilogram
Nettovikt16.415 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424653538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm