Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1

145B1754

EvoFlat MSS StS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeExternal thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Antal hushåll [Max]2
Antal hushåll [Min]1
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat MSS StS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC
Bredd med kapsling [mm]600 mm
Bredd utan kapsling [mm]550 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenWithout
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]155 mm
Djup utan kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Golvvärmekrets – pumptillverkareWilo
Golvvärmekrets – pumptypWilo Yonos Para 15/6
Heating system typeFloor heating
Höjd med kapsling [mm]600 mm
Höjd utan kapsling [mm]590 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
IsoleringsmaterialEPP cover
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialWhite-lacquered In wall
Kännetecken
Värde
Material DescriptionEvoFlat MSS 1StS TPC-M (w/front) w/HTC
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]800 mm
Paket, djup [mm]160 mm
Paket, höjd [mm]600 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat MSS
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeThermostatic + Differential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]45 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]37 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnFTC
Värme, värmeväxlartypXB06H-1 StS 40
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Värmekapacitet [kW] [Min]10 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed stainless steel
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialStainless steel
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 StS 26
Ytterligare informationEPP Insulated front coverZone valve

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.414 Kilogram
Nettovikt13.3 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424653422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm