Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1

145B1700

EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: EvoFlat MSS

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Antal hushåll [Max]2
Antal hushåll [Min]1
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Cirkulation av tappvarmvattenWithout
DG Indicator ProfileContains Liquids
Djup med kapsling [mm]155 mm
Djup utan kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärmekrets – pumptillverkareWilo
Golvvärmekrets – pumptypWilo Yonos Para 15/6
Heating system typeFloor heating
Höjd med kapsling [mm]600 mm
Höjd utan kapsling [mm]590 mm
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialEPP
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC
Mixing circuit - controlThermostat
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]800 mm
Paket, djup [mm]600 mm
Paket, höjd [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat MSS
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeThermostatic + Differential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]45 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]37 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialCopper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26
Ytterligare informationDHWEPP Front insulation coverZone valve

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.9 Kilogram
Nettovikt11.7 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424653354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm