EvoFlat MSS, Bottom, Type 1
145B1123
EvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC
145B1123
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningsriktning primär | Bottom |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | EvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | EvoFlat MSS1 StS Circ. W TWA 24V ESMC |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | EvoFlat MSS |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TPC-M |
| Station size type | Type 1 |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15 Kilogram |
| Nettovikt | 14 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653316 |