Danfoss logo
FSF

EvoFlat MSS, Bottom, Type 3

145B1122

EvoFlat MSS 3 StS with TWA 24V, ESMC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat MSS 3 StS with TWA 24V, ESMC
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionEvoFlat MSS 3 StS with TWA 24V, ESMC
Mixing circuit - controlThermostat
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat MSS
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Station size typeType 3
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt15 Kilogram
Nettovikt14 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym78.736 Liter
EAN/UPC5702424653309