Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Bottom, 60 kW, Type 3

145B1059

EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivningEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating system typeFloor heating
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat MSS
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeDifferential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Station size typeType 3
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]60 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]40 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnTPC-M
Värmekapacitet [kW]10 kW
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Värmekapacitet [kW] [Min]10 kW

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt17 Kilogram
Nettovikt15 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424653224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm