EvoFlat MSA, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1
145B1771
EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC
145B1771
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G int. Thread |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningsriktning primär | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G int. Thread |
| Antal hushåll [Max] | 2 |
| Antal hushåll [Min] | 1 |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC |
| Bredd med kapsling [mm] | 545 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 545 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Without |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Differenstrycksregulator | Integrated |
| Djup med kapsling [mm] | 153 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 110 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Golvvärmekrets – pumptillverkare | Wilo |
| Golvvärmekrets – pumptyp | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Heating system type | Floor heating |
| Höjd med kapsling [mm] | 590 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 590 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Isoleringsmaterial | EPP cover |
| Kapslingsalternativ | Included |
| Kapslingsmaterial | EPP |
| Material Description | EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Paket, bredd [mm] | 800 mm |
| Paket, djup [mm] | 600 mm |
| Paket, höjd [mm] | 160 mm |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | EvoFlat MSA |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Reglertyp värme | Thermostatic + Differential pressure |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TPC-M |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Type 1 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 45 kW |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min] | 37 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | TPC-M |
| Värmekapacitet [kW] | 10 kW |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Värmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Värmepump, tillverkare | Wilo |
| Värmepumpstyp | Yonos Para 15/6 |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlare för värme, legering | AISI 316 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Copper |
| Värmeväxlare, testtryck [bar] | 38 bar |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H-1 26 |
| Ytterligare information | Safety functionZone valve actuator |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 14.015 Kilogram |
| Nettovikt | 12.815 Kilogram |
| Volym | 78.736 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |