Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, Bottom, 50 kW, Brazed stainless steel, Type 2

183B2529

EvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BackventilYes
BeskrivningEvoFlat 4.0 M2 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2
CE-godkändYes
Circulation pumpYes
Cirkulation av tappvarmvattenOptional
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]150 mm
Elektrisk anslutning230V 50 Hz
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)Optional
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 Demand control STS
MeteringPrepared for water and energy meter
Kännetecken
Värde
Mixing circuit - controlICON2
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat 4.0M
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeElectronic + delta p controller
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Station size typeType 2
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]50 kW
Termisk ledningsförmåga [W/mK]0.039 W/m-K
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Värme regulatornamnICON2
Värmekapacitet [kW]18 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed stainless steel
Water hammer arresterOptional

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.2 Kilogram
Nettovikt11.7 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym78.736 Liter
EAN/UPC5715255191988