EvoFlat 4.0M, Bottom, 45 kW, Brazed stainless steel, Type 1
183B2528
EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2528
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningsriktning primär | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Backventil | Yes |
| Beskrivning | EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| CE-godkänd | Yes |
| Circulation pump | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Optional |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | Integrated |
| Djup med kapsling [mm] | 150 mm |
| Elektrisk anslutning | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating system type | Floor heating |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsmaterial | EPP |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 Demand control STS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Piping | PPS composite |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | EvoFlat 4.0M |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Reglertyp värme | Electronic + delta p controller |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TPC-M |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Station size type | Type 1 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 45 kW |
| Termisk ledningsförmåga [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Värme regulatornamn | ICON2 |
| Värmekapacitet [kW] | 18 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed stainless steel |
| Water hammer arrester | Optional |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 12.2 Kilogram |
| Nettovikt | 11.7 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255191964 |