EvoFlat 4.0 M, Bottom, 50 kW, Brazed copper, Type 2
183B2013
EvoFlat 4.0 M2 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Water hammer arrester
183B2013
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningsriktning primär | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Backventil | Yes |
| Beskrivning | EvoFlat 4.0 M2 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Water hammer arrester |
| CE-godkänd | Yes |
| Circulation pump | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Optional |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | Integrated |
| Djup med kapsling [mm] | 150 mm |
| Elektrisk anslutning | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Heating system type | Floor heating |
| High temperature connection (HTC) | Optional |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsalternativ | White-lacquered steel sheet |
| Kapslingsmaterial | EPP |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M2 WHA |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Piping | PPS composite |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | EvoFlat 4.0 M |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Reglertyp värme | Thermostatic + Differential pressure |
| Safety valve | Yes |
| Station size type | Type 2 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Yes |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 50 kW |
| Termisk ledningsförmåga [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | FTC |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 18 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Water hammer arrester | Yes |
| Weight without accessories [kg] | 12.100 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 12.6 Kilogram |
| Nettovikt | 11.4 Kilogram |
| Volym | 78.736 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424645090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |