Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M, Bottom, 45 kW, Brazed copper, Type 1

183B2012

EvoFlat 4.0 M1 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Water hammer arrester

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Air ventYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
AnslutningsriktningBottom
Anslutningsriktning primärBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BackventilYes
BeskrivningEvoFlat 4.0 M1 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Water hammer arrester
CE-godkändYes
Circulation pumpYes
Cirkulation av tappvarmvattenOptional
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]150 mm
Elektrisk anslutning230V 50 Hz
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)Optional
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
KapslingsalternativWhite-lacquered steel sheet
KapslingsmaterialEPP
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 WHA
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
Kännetecken
Värde
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypEvoFlat 4.0 M
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeThermostatic + Differential pressure
Rördimension fjärrvärmeØ18
Safety valveYes
Station size typeType 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassYes
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]45 kW
Termisk ledningsförmåga [W/mK]0.039 W/m-K
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnFTC
Värmekapacitet [kW] [Max]18 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialCopper
Water hammer arresterYes
Weight without accessories [kg]11.700

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.2 Kilogram
Nettovikt11 Kilogram
Volym78.736 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424645083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm