Danfoss logo
145B5000

Akva Vita II S, Typ 1, Regulatornamn för tappvarmvatten: PM2

145B5000

Produkttyp: Akva Vita II S, Typ 1, 6 bar, 110 °C, PM2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Antal hushåll [Min]1
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
BeskrivningAkva Vita II S utan kåpa
Bredd med kapsling [mm]540 mm
Bredd utan kapsling [mm]535 mm
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DifferenstrycksregulatorIntegrated in control valve
Djup med kapsling [mm]300 mm
Djup utan kapsling [mm]285 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Höjd med kapsling [mm]618 mm
Höjd utan kapsling [mm]618 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IsoleringsmaterialPolypropylene
KapslingsmaterialVitlackat stålblad
Kännetecken
Värde
Material DescriptionAkva Vita II S XB06H26 PM2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Vita S, Type 1
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypAkva Vita II S
Reglertyp för tappvarmvattenFlow control
Reglertyp värmeTermostatisk
Regulatornamn för tappvarmvattenPM2
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]41 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]32 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Värmekapacitet [kW] [Min]10 kW
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H-1 26

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt22 Kilogram
Nettovikt20 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm