Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

Se-Solo HWP (A230), Typ 1

145B5215

Produkttyp: Se-Solo HWP (A230), Typ 1, 16 bar, 110 °C

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeutvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Application typeDirect Heating with mixing & Primary connections for DHW cylinder
Bredd utan kapsling [mm]550 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup med kapsling [mm]315 mm
Djup utan kapsling [mm]315 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Höjd med kapsling [mm]785 mm
Höjd utan kapsling [mm]785 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
IsoleringsmaterialPolypropylene
KapslingsmaterialPolypropylene
Material DescriptionSe Solo HWP ECL310/A230 w/o AVPBF
Material Description (Short TeSe Solo HWP, Type 1, ECL310/A230 w/o dP
Matningsspänning [V] AC230 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]6 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypSe-Solo HWP (A230)
Reglertyp värmeElektronisk
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeTyp 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 310 / A230
Värmepump, tillverkareGrundfos
VärmepumpstypUPM3 Auto 15-70 130

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt22 Kilogram
Nettovikt20 Kilogram
Volym173.91 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255005605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm