Termix VMTD-N-B, Typ 2, Värme regulatornamn: AVPL, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB
144B3855
Produkttyp: Termix VMTD-N-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3855
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Botten |
| Anslutningsriktning primär | längst ner |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | Termix VMTD-N-B-2 med zonventil |
| Bredd utan kapsling [mm] | 300 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Utan |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Djup utan kapsling [mm] | 200 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Höjd utan kapsling [mm] | 700 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Utan |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix VMTD-N-B |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Termostatisk |
| Reglertyp värme | Diff.trycksregulator + zonventil |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | AVTB |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| SCIP ID nr | 74a0faca-9510-44af-8141-78b79bd91f5d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Station size type | Typ 2 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 120 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | AVPL |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | T22-2 16/16 G3/4" VP |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 15 Kilogram |
| Nettovikt | 14 Kilogram |
| Volym | 5.3 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |