Danfoss logo
Substation type Termix VMTD NB

Termix VMTD-N-B, Typ 3, Värme regulatornamn: AVPL, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB

004U8951

Produkttyp: Termix VMTD-N-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningTermix VMTD-N-B-3
Bredd utan kapsling [mm]300 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenExtra
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup utan kapsling [mm]200 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Höjd utan kapsling [mm]700 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativUtan
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-3
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VMTD-N-B
Reglertyp för tappvarmvattenTermostatisk
Reglertyp värmeDiff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenAVTB
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nre771d9dd-29f5-4205-9df3-bf0b520b2bec
SCIP-dokumentproduktnamnTermix VMTD-N-B-3
Station size typeTyp 3
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]0.5 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnAVPL
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenT22-2 26/26 G3/4" VP

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt15 Kilogram
Nettovikt14 Kilogram
Volym0.042 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560816451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm