Termix VMTD-IV, Typ 2, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT
144H3413
Produkttyp: Termix VMTD-IV, Typ 2, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3413
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsdimension cirkulation | 3/4" |
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
| Anslutningsriktning | Topp |
| Anslutningsriktning primär | Top |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
| Anslutningstyp på cirkulation | invändig gänga |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivning | District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Bredd utan kapsling [mm] | 530 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Utan |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Djup utan kapsling [mm] | 270 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Godkännande | CE |
| Höjd utan kapsling [mm] | 710 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapslingsalternativ | Utan |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | VMTD-IV 2 |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 33 |
| Produktgrupp | Små centraler |
| Produkttyp | Termix VMTD-IV |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
| Reglertyp värme | Diff.trycksregulator + zonventil |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | IHPT |
| Rördimension cirkulation | Ø18 |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| SCIP ID nr | 4622882c-c4f9-4abd-b61b-db284b6cf284 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | VMTD-IV 2 |
| Station size type | Typ 2 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 99 °C |
| UL-certifiering | No |
| Värme regulatornamn | N/A |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed copper |
| Värmeväxlartyp för tappvarmvatten | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 20 Kilogram |
| Nettovikt | 19 Kilogram |
| Volym | 101.601 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |